Unsere Info-Termine für Ihre Aufstiegsfortbildung

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch oder auf Anfrage zu Ihrem Wunschtermin im Festo Lernzentrum.

Hinweis: Zu den Info-Terminen ist keine Anmeldung erforderlich!

Festo Technikum - Private Fachschule für Technik

Erleben Sie das Festo Technikum live!

Unsere Info-Termine geben Ihnen einen persönlichen Einblick in die Technikerausbildung, die Fördermöglichkeiten und die Karrierewege unserer Absolventen. Sie lernen das Festo Lernzentrum kennen, können Fragen stellen und erfahren, wie Sie berufsbegleitend zum Staatlich geprüften Techniker werden.

  • Dienstag, 09. Juni 2026, Präsenz im Festo Lernzentrum
  • Dienstag, 07. Juli 2026, live-online*

*Den Online-Zugang erhalten Sie auf Anfrage unter 06894 591-7439 oder unter lehrgang@festo.com.

Beginn: jeweils um 17:00 Uhr
Veranstaltungsdauer: ca. 90 min

Hinweis: freie Zufahrt und ausreichend kostenlose Parkmöglichkeiten für alle Besucher.

Anfahrtsweg zum Festo Lernzentrum
Anfahrtsweg zum KBBZ Dillingen

Geprüfte Industriemeister bzw. Logistikmeister (IHK)

  • Mittwoch, 17.06.2026: Hybrid im Festo Lernzentrum
  • Mittwoch, 12.08.2026: Präsenz im KBBZ Dillingen
  • Mittwoch, 19.08.2026: Hybrid im Festo Lernzentrum
  • Mittwoch, 23.09.2026: Hybrid im Festo Lernzentrum

Beginn: jeweils um 17:00 Uhr
Dauer: ca. 90 min
Hinweis: freie Zufahrt und ausreichend kostenlose Parkmöglichkeiten für alle Besucher

Den Online-Zugang erhalten Sie auf Anfrage unter 06894 591-7443 oder lehrgang@festo.com

Anschrift

Festo Lernzentrum, Obere Kaiserstraße 301, 66386 St. Ingbert-Rohrbach
KBBZ Dillingen, Hinterstraße 11, 66763 Dillingen

Sehr gerne vereinbaren wir mit Ihnen auch einen persönlichen Beratungstermin – telefonisch oder direkt bei uns im Festo Lernzentrum. Melden Sie sich einfach unter 06894 591-7443 oder 06894 591-7400. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei Ihrer Qualifizierung zu begleiten und zu unterstützen.

Geprüfte Betriebswirte (IHK)

  • Donnerstag, 18. Juni 2026, 17:00 Uhr, ca. 90 Minuten, live-online
  • Donnerstag, 24. September 2026, 17:00 Uhr, ca. 90 Minuten, live-online

Online zum Master Professional in Business Management (CCI)

Den Online-Zugang erhalten Sie auf Anfrage unter 06894 591-7468 oder lehrgang@festo.com.

Der nächste Online-Lehrgang startet am 4. November 2026 - kein Anmeldeschluss

Anfahrtsweg zum Festo Lernzentrum St. Ingbert-Rohrbach

Förderung:

Diese Aufstiegsfortbildung ist zu 100 % förderfähig: Aufstiegs-BAföG, KfW-Darlehen, Aufstiegsbonus
Aufstiegsbonus im Saarland und in Rheinland-Pfalz aktuell: 2.000 €

Gerne unterstützen wir Sie bei der Beantragung dieser alters-, einkommens- und vermögensunabhängigen Fördermittel.

Geprüfte Technische Betriebswirte (IHK)

  • Donnerstag, 25. Juni 2026, 17:00 Uhr, ca. 90 Minuten
  • Donnerstag, 01. Oktober 2026, 17:00 Uhr, ca. 90 Minuten
  • Donnerstag, 03. Dezember 2026, 17:00 Uhr, ca. 90 Minuten

hybrid: im Festo Lernzentrum in Präsenz oder online

Den Online-Zugang erhalten Sie auf Anfrage unter 06894 591-7424 oder lehrgang@festo.com.

Der nächste Lehrgang startet am Donnerstag, 29.10.2026 - kein Anmeldeschluss

Anfahrtsweg zum Festo Lernzentrum St. Ingbert-Rohrbach

Schauen Sie sich unsere Digitale Präsentation zu den Info-Terminen an!

Förderung:

Diese Aufstiegsfortbildung ist zu 100 % förderfähig: Aufstiegs-BAföG, KfW-Darlehen, Aufstiegsbonus
Aufstiegsbonus im Saarland und in Rheinland-Pfalz aktuell: 2.000 €

Gerne unterstützen wir Sie bei der Beantragung dieser alters-, einkommens- und vermögensunabhängigen Fördermittel.

Geprüfte Fachwirte (IHK)

Geprüfte/r Wirtschaftsfachwirt/in (IHK) und Geprüfte/r Technische/r Fachwirt/in (IHK)

  • Dienstag, 11. August 2026, 17:00 Uhr, ca. 90 Minuten
  • Dienstag, 01. Dezember 2026, 17:00 Uhr, ca. 90 Minuten

hybrid: im Festo Lernzentrum in Präsenz oder online

Den Online-Zugang erhalten Sie auf Anfrage unter 06894 591-7424 oder lehrgang@festo.com.

Die nächsten Lehrgänge starten am Dienstag, 08.09.2026 - kein Anmeldeschluss

Anfahrtsweg zum Festo Lernzentrum St. Ingbert-Rohrbach

Schauen Sie sich unsere Digitale Präsentation zu den Info-Terminen an!

Förderung:

Diese Aufstiegsfortbildung ist zu 100 % förderfähig: Aufstiegs-BAföG, KfW-Darlehen, Aufstiegsbonus
Aufstiegsbonus im Saarland und in Rheinland-Pfalz aktuell: 2.000 €

Gerne unterstützen wir Sie bei der Beantragung dieser alters-, einkommens- und vermögensunabhängigen Fördermittel.

Lehrgänge Ausbildung der Ausbilder/innen (IHK)

Termine jeden Monat in verschiedenen Zeitmodellen

Sehr gerne beraten wir Sie telefonisch. Melden Sie sich einfach unter 06894 591-7443 oder 06894 591-7400. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei Ihrer Qualifizierung zu begleiten und zu unterstützen.

Anfahrtsweg zum Festo Lernzentrum St. Ingbert-Rohrbach