Die Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker ist eine Investition in Ihre berufliche Zukunft. Im Festo Technikum verteilen sich die Lehrgangskosten auf acht feste Semesterbeiträge. Mit Aufstiegs-BAföG und dem saarländischen Aufstiegsbonus kann sich Ihr persönlicher Eigenanteil erheblich reduzieren.
Planbare Semesterbeiträge. Staatliche Förderung. Persönliche Unterstützung.
Deshalb informieren wir Sie transparent über Semesterbeiträge, Zahlungszeitpunkte und Fördermöglichkeiten. Bei Fragen zum Aufstiegs-BAföG und Aufstiegsbonus unterstützen wir Sie persönlich bei der Vorbereitung der notwendigen Unterlagen und der Antragstellung.
Alle Teilnehmer unserer Technikerausbildung sind förderfähig nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Es gibt für diese Form der Weiterbildung keine Alters- oder Einkommensgrenze. Das bedeutet somit:
Voraussetzung: noch kein höherwertiger Abschluss (als der Technikerabschluss) vorhanden
Hinweis: alle unsere Teilnehmer beantragen und erhalten das Aufstiegs-BAföG und sichern sich damit eine staatliche Förderung von bis zu 80%.
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes gewährt [...] einen Aufstiegsbonus in Höhe von 2.000 €. (zuletzt geändert am 01.01.2026).
[PDF-Flyer zum Download]
Für die Absolventen aus dem Festo Technikum erfolgt die Antragstellung und Auszahlung einfach und direkt über die Festo Lernzentrum Saar GmbH.
Voraussetzung: Wohnsitz oder Arbeitsplatz im Saarland
Hinweis: alle unsere Absolventen mit einem Wohnsitz oder einem Arbeitgeber im Saarland beantragen und erhalten den Aufstiegsbonus und sichern sich damit eine zusätzliche landesspezifische Förderung von 2.000€.
Die Investition in Ihre Weiterbildung lohnt sich doppelt: Neben den langfristigen Karrierechancen können Sie die anfallenden Kosten steuerlich geltend machen. Dazu gehören insbesondere Ihre Semesterbeiträge, Prüfungsgebühren, Kopierkosten sowie Fahrt- und - falls erforderlich - Übernachtungskosten.
Diese Ausgaben können Sie im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung als Werbungskosten oder Sonderausgaben ansetzen und so Ihre individuelle Steuerlast spürbar senken.
Die Entscheidung für eine Technikerausbildung ist ein großer Schritt. Deshalb ist es uns wichtig, dass Sie alle Möglichkeiten der Förderung und Zahlung kennen. Im Festo Technikum bieten wir volle Transparenz: acht feste Raten, planbar und ohne versteckte Kosten.
Wenn Sie Fragen zur Ratenzahlung, zum Aufstiegs-BAföG oder zum Aufstiegsbonus haben sprechen Sie mich gerne an. Ich nehme mir Zeit für Ihr Anliegen und unterstütze Sie auch bei der Antragstellung.
Beantragen Sie das Aufstiegs-BAföG direkt nach Ihrer Anmeldung. Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt, von der Antragstellung bis zur Auszahlung. Unser Knowhow kombiniert mit einer guten Vorbereitung vor Lehrgangsstart spart sehr viel Zeit. Für uns zählt: Qualität in allem was wir tun!
Allgemeines:
Übersicht Festo Technikum | Technikerschule | Technikerausbildung mit System | Erfolgsquoten | 20 Jahre Festo Technikum
Organisation:
Anmeldeprozess | Privatanmeldung | Firmenanmeldung | Zugangsvoraussetzungen | Wahlpflichtfächer | Technikerarbeit | Prüfungstermine | Bildungsfreistellung
Finanzierung:
Aufstiegs-BAföG | Aufstiegsbonus | Semesterbeiträge und Ratenzahlung | Finanzierung der Technikerausbildung| Weiterbildungsstipendium
Perspektiven:
Perspektiven und Aufstiegschancen | Karriere durch Weiterbildung | Unsere besten Absolventen | Technikerschule für Arbeitgeber | Weiterbildung neben dem Beruf | Technikerschule berufsbegleitend | Chancen für Techniker | Erfolgsbonus
Inhalte:
Wissenswelt | Maschinentechnik | Elektrotechnik | Mechatronik | Bautechnik | Kraftfahrzeugtechnik | Vorbereitungskurse
Qualität & Transparenz:
Prüfungstermine Abschlussprüfungen Saarland | Social Media Support für Absolventen | Meilensteine | FAQs | Exklusiver Mitgliederbereich | Unsere Schulungsstandorte | Techniker in 4 Jahren als Erfolgsmodell