Kompetenz durch Weiterbildung - KdW

Das Förderprogramm "Kompetenz durch Weiterbildung - KdW" bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit einer Betriebsstätte im Saarland die Möglichkeit, einen Zuschuss von 40 % zu den Weiterbildungskosten ihrer Mitarbeiter zu erhalten.

Die Anträge können ausschließlich online über die Servicestelle bei der Fitt gGmbh gestellt werden. In einem ersten Schritt erfolgt die Prüfung, ob das Unternehmen die Voraussetzungen erfüllt.

Auch der Weiterbildungsträger muss gewisse Anforderungen bzgl. Zertifizierung erfüllen. Das Festo Lernzentrum ist sowohl AZAV- als auch ISO 9001-zertifiziert. Sie können mit uns als Partner von dem Programm "KdW" profitieren.

Weitere Informationen und Richtlinien: Kompetenz durch Weiterbildung

Wer kann die Förderung beantragen?

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU):

Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl von weniger als 250.

Zudem darf die Summe der Jahresumsätze höchstens 50 Millionen Euro oder die addierten Bilanzsummen höchstens 43 Millionen Euro betragen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Was wird gefördert?

Gefördert werden Maßnahmen, die der Weiterbildung der Beschäftigten dienen und in einem fachlichen Zusammenhang zu der jetzigen oder einer künftigen Tätigkeit der Beschäftigten im Unternehmen stehen.

Hierzu zählen unsere offenen Seminare in Präsenz und sowie unsere Online-Seminare und Zertifikatslehrgänge.

Welche Kosten sind förderfähig?

Gefördert werden Seminarkosten für Weiterbildungsmaßnahmen, die von Beschäftigten besucht werden.

Wie hoch ist die Förderung?

Der Zuschuss kann pro Seminarbesuch bis zu 40 Prozent der Seminarkosten, maximal 2.000 Euro, betragen.
Für Anträge mit einem Förderbetrag unter 100 Euro wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen kein Zuschuss gewährt.
Damit möglichst viele durch KdW unterstützt werden können, ist die Förderung pro Unternehmen und Jahr limitiert:

  • Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten: maximal 20.000 Euro im Jahr
  • Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten: maximal 100.000 Euro im Jahr
  • Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten: maximal 250.000 Euro im Jahr

Wie erfolgt die Antragstellung?

Vor Antragstellung ist eine einmalige Registrierung des Unternehmens über die KdW-Website erforderlich.

Wer ist Ansprechpartner?

FITT gGmbH - KdW-Servicestelle
Saaruferstraße 16
66117 Saarbrücken
0681 5867 651 oder 0681 5867 652
https://fitt.de/kdw
http://www.forschung-fuer-das-saarland.de/



Ihre Ansprechpartnerin

Kristina Wisser

Unsere Bildungsexpertin ist gelernte Kauffrau für Bürokomanagement (IHK) und hat ihren Abschluss als Landesbeste absolviert und ist inzwischen selbst Ausbilderin.

Bereits seit vielen Jahren begleitet sie die Teilnehmer unserer Umschulungsmaßnahmen und IHK-Lehrgänge erfolgreich zum Abschluss.

Durch ihre langjährige Erfahrung in der Kundenberatung und -betreuung, der Organisation der einzelnen Lehrgänge und ihren fundierten Fachkenntnissen, ist sie Ihre ideale Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um unsere IHK-Zertifikatslehrgänge und Umschulungsmaßnahmen.