Die additive Fertigungstechnik bzw. 3D-Druck-Technik hat einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung von Industrie 4.0-Projekten in der industriellen Bauteileproduktion eingenommen. Dazu sind neue Ansätze und Denkweisen in der Konstruktion und Fertigung notwendig.
Der 3D-Druck revolutioniert die industrielle Produktion: Additive Fertigung ermöglicht Fertigungsprozesse, die bisher so nicht denkbar waren. Während in der konventionellen Fertigung die gewünschten Bauteile durch Abtragen von Material entstehen, werden sie im 3D-Druck Schicht für Schicht dreidimensional und annähernd abfallfrei aufgebaut: Aus digitalen Daten entstehen haptische Bauteile aus verschiedenen Materialien unter optimaler Materialausnutzung.
Beginn berufsbegleitend: Mo, 27.10.2025
Dauer: 64 Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) an 8 Montagen
Letzter Termin: Mo, 15.12.2025
Unterrichtszeiten: Jeden Montag von 07:00-14:00 Uhr
Kompaktwoche: Di, 02.12.2025 bis Fr, 12.12.2025
Dauer: 64 Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.)
Unterrichtszeiten: Dienstag bis Freitag 07:00-14:00 Uhr
3.480,00 EUR
Im Lehrgangspreis sind die Lehrgangsunterlagen, das IHK-Zertifikat, die IHK-Projektbegleitung, sowie Getränke und Verpflegung enthalten.
Förderung
Über das Programm "Kompetenz durch Weiterbildung" KdW können kleine und mittlere Unternehmen mit Betriebsstätte im Saarland einen Weiterbildungszuschuss von 40 % des Lehrgangspreises beantragen. Nähere Informationen erhalten Sie unter Kompetenz durch Weiterbildung: FITT
Die Teilnehmer erhalten das IHK-Zertifikat "Fachkraft für 3D-Drucktechnologien (IHK)", wenn sie an allen 6 Modulen teilgenommen haben (mindestens 80 % Anwesenheit insgesamt im Lehrgang) und den Praxistest erfolgreich absolviert haben.
Dieser Zertifikatslehrgang qualifiziert Fachkräfte, Meister, Techniker und Ingenieure für die neuen beruflichen Herausforderungen im Bereich der aktuellen Entwicklung, Konstruktion und Fertigungsverfahren im 3D-Druck. Es werden Fertigkeiten und Kennnisse vermittelt, die zu einer qualifizierten Auswahl und Anwendung der geeigneten 3D-Drucktechnologie notwendig sind.
Nach Abschluss des Lehrgangs kennen die Teilnehmer die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von 3D-Druckverfahren und haben das Rüstzeug weitere, Fertigungsmöglichkeiten zu erschließen.
Modul 1: Grundlagen zum Additive Manufacturing und dem 3D-Druck
Grundlagenkenntnisse über Technologie, Material, Produktion und sicherheits- und betriebswirtschaftliche Aspekte
Modul 2: 3D-Daten
Kenntnisse im Downloaden, Scannen, Designen, Reparieren und Aufbereiten von 3D-Daten
Modul 3: Design für 3D-Druck
Kennenlernen von Regeln und Richtlinien beim Design für 3D-Druck
Modul 4: Nachbereitung/Postprocessing
Informationen über Nachbereitungsverfahren im Bereich Kunststoff und Metall
Modul 5: Erstellung von 3D-Projekten
Erste Erstellung eines komplexen 3D-Bauteils mit fachlicher Unterstützung
Modul 6: Exkursion
Einsicht in die Praxis durch Besuch eines Herstellers, Anwenders und/oder Händlers
Ihre Ansprechpartnerin
Kristina Wisser
Unsere Bildungsexpertin ist gelernte Kauffrau für Büromanagement (IHK) und hat ihren Abschluss als Landesbeste absolviert und ist inzwischen selbst Ausbilderin.
Bereits seit vielen Jahren begleitet sie die Teilnehmer unserer Umschulungsmaßnahmen und IHK-Lehrgänge erfolgreich zum Abschluss.
Durch ihre langjährige Erfahrung in der Kundenberatung und -betreuung, der Organisation der einzelnen Lehrgänge und ihren fundierten Fachkenntnissen, ist sie Ihre ideale Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um unsere IHK-Zertifikatslehrgänge und Umschulungsmaßnahmen.
Ihr Ansprechpartner
Christian Mager
Unser Bildungsexperte ist gelernter Zerspanungsmechaniker und hat nach seiner Ausbildung eine Aufstiegsfortbildung zum Techniker Maschinenbau absolviert.
Nach seiner Tätigkeit als Einrichter für CNC-Drehmaschinen bei Festo ist er im Jahr 2016 ins Lernzentrum gewechselt und seitdem Ausbilder für den Bereich Zerspanung. Hier betreut er nicht nur unsere Auszubildenden sondern auch auch unsere Umschüler.
Auch den Ausbildungsbereich der additiven Fertigung hat er im Jahr 2016 übernommen und ist seit 2020 im Prüfungsausschuss für die Zusatzqualifikation Additive Fertigung bei der IHK.