Im Festo Technikum profitieren Sie von einem modernen, praxisnahen Ausbildungskonzept - verteilt auf mehrere Schulungsstandorte im Saarland. Die sogenannte Verbundstruktur sorgt dafür, dass Sie optimal ausgestattete Fachräume nutzen können - unabhängig vom jeweiligen Hauptstandort.
Das Festo Technikum arbeitet in einem Verbundstandort-System. Der Verbundstandort besteht aus:
Anfahrt zum Festo Lernzentrum
Anfahrt zum BBZ Sulzbach
Anfahrt zum TGBBZ Saarbrücken
Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine effiziente und hochwertige Weiterbildung mit einem klaren Prinzip: ca. 60 % Ihres Unterrichts finden im Festo Lernzentrum und die weiteren ca. 40 % verteilen sich - je nach Fachrichtung - auf die beiden Partnerstandorte.
Viele unserer zukünftigen Teilnehmer kennen die Schulungsstandorte in Sulzbach und Saarbrücken bereits aus ihrer bisherigen Ausbildungszeit. Diese Vertrautheit erleichtert den Einstieg, schafft Orientierung und reduziert organisatorischen Aufwand - insbesondere für Berufstätige mit wenig Zeit.
Die Fachrichtung Maschinentechnik wird seit 2013 zusätzlich auch noch am Schulungsstandort KBBZ Dillingen durchgeführt.
Das bedeutet: 100 % des regulären Unterrichts finden an diesem Standort statt.
Hinweis: In Ausnahmefällen - etwa bei spezifischen Unterricht (Automatisierungstechnik mit FluidSIM, speziellen Wahlpflichtfächern) - kann es zu einzelnen Unterrichtsterminen an anderen Schulungsstandorten kommen.
Unabhängig vom Schulungsstandort finden alle staatlichen Abschlussprüfungen - für sämtliche Fachrichtungen - zentral im Festo Lernzentrum St. Ingbert-Rohrbach statt. Damit stellen wir eine einheitliche Prüfungsumgebung und optimale organisatorische Abläufe sicher.
Allgemeines:
Übersicht Festo Technikum | Technikerschule | Technikerausbildung mit System | Erfolgsquoten | 20 Jahre Festo Technikum
Organisation:
Anmeldeprozess | Privatanmeldung | Firmenanmeldung | Zugangsvoraussetzungen | Wahlpflichtfächer | Technikerarbeit | Prüfungstermine | Bildungsfreistellung
Finanzierung:
Aufstiegs-BAföG | Aufstiegsbonus | Semesterbeiträge und Ratenzahlung | Finanzierung der Technikerausbildung| Weiterbildungsstipendium
Perspektiven:
Erfahrungsberichte | Perspektiven und Aufstiegschancen | Karriere durch Weiterbildung | Unsere besten Absolventen | Technikerschule für Arbeitgeber | Weiterbildung neben dem Beruf | Technikerschule berufsbegleitend | Chancen für Techniker | Erfolgsbonus
Inhalte:
Wissenswelt | Maschinentechnik | Elektrotechnik | Mechatronik | Bautechnik | Kraftfahrzeugtechnik | Vorbereitungskurse
Qualität & Transparenz:
Staatliche Prüfungstermine Saarland | Social Media Support für Absolventen | Meilensteine | FAQs | Exklusiver Mitgliederbereich | Wissen weitergeben als Dozent | Unsere Schulungsstandorte | Techniker in 4 Jahren als Erfolgsmodell